自 1996 年以来,我们位于德国伊策霍的工厂一直生产用于汽车、工业和消费电子产品的功率 MOS 晶体管,很快,我们将在该地点开设一家额外的芯片工厂,采用 300 毫米晶圆技术,以帮助满足来自汽车、工业和消费电子产品的需求。汽车行业。 这要求我们将产能翻倍并创造约 150 个新就业岗位。 我们为自己在塑造芯片技术的未来和推进电动汽车方面所发挥的作用感到自豪。 加入我们并与我们一起努力 The DNA of tech®.
我们开发和制造的功率 MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)是开关和转换电力以及电源管理的重要组件。 我们的客户将这些半导体元件构建成高科技产品,例如手机、平板电脑和游戏机。 它们几乎用于生活的各个领域,包括汽车、通信和计算机应用。 您现在手中持有包含 Vishay 组件的产品的可能性非常高。
Vishay Itzehoe 不仅提供有保障的工作和高质量的专业培训,而且还在开放和有吸引力的工作环境中积极促进专业发展。 在这里,员工可以贡献自己的个人技能,并为对话、诚信、明确的目标和负责任的管理文化做出贡献。该位置受益于与汉堡的连接以及靠近易北河和海岸,使其成为休闲活动的有吸引力的地方。发展 The DNA of tech® 和我们。
除了现有的 200mm 晶圆生产工厂外,Vishay 正在建设一座最先进的 300mm 晶圆生产新工厂。这个最先进的工厂战略性地位于汉堡附近,将显着提高我们的生产能力并增强创新和竞争力,特别是在汽车领域。该工厂将成为同类工厂中最高效和可持续的工厂之一,由高度自动化的系统运营,并且由于其模块化设计,未来可扩展。建设工作按计划进行,2026 年投入运营后,将在这里生产用于汽车和工业电子产品的半导体元件。通过该项目,Vishay 重申了其对该地区技术卓越和经济发展的承诺。
行政领域的工作极其多样化。 从财务控制到人力资源,从采购到销售,一系列领域对于确保像 Vishay Itzehoe 这样的公司顺利运营非常重要。
解决问题是你的爱好吗? 不太担心使用更高的电压? 在服务中,您负责维护和修理生产工厂及其持续发展。
为了确保生产顺利进行,团队需要持续供应材料和资源(例如气体和酸)。 该领域的工作还涉及用过的物质和材料的回收和处置。
想要在世界上最干净的地区之一工作并近距离接触我们的产品吗? 在生产中,您负责加工我们的“晶圆”,并在我们组件的制造中发挥重要作用。
有兴趣开发新流程和改进现有流程吗? 这些活动还包括密切关注生产及其挑战以及研究解决方案。
期待一个令人兴奋且多样化的培训环境吗? 作为屡获殊荣的培训组织,您将有大量机会发展和实现自己的潜力。 我们在办公室、IT、仓库和生产中提供培训计划。
我们的洁净室是生产区域的核心,采用特殊的通风系统,以尽可能减少最微小的灰尘颗粒数量。 空气不断从天花板吹下,通过穿孔地板排出房间。 温度和湿度也保持恒定。 人实际上是颗粒物的最大来源,因此员工只能穿着特殊防护装备(例如工作服、手套和口罩)进入洁净室区域。
每一天,我们都竭尽全力帮助塑造明天的技术。 这需要积极主动且忠诚的员工。 而且,为了确保您长期在这里感到舒适并享受您的职业生涯,我们确保您的承诺得到最佳回报。 我们提供:
具有有吸引力的薪酬的长期就业,甚至可以根据工作类型和灵活的工作时间与集体协议挂钩。
确保每个人都感受到自己是威世成功的一部分非常重要。 这就是我们奖励优秀团队、工厂和个人成果的原因。
通过时间管理,利用淡季,灵活工作,寻求生活的健康平衡。
从回馈社区到庆祝节日等,我们的员工齐聚一堂,享受乐趣并创造回忆。
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
我们期待您的来信,并很乐意为您提供帮助或采纳您的意见和建议。 您可以在周一至周五的正常工作时间内通过电话联系我们。
贾娜·诺伊曼
+49 (0) 4821-1747-86
hr.itzehoe@vishay.com
麦克·许特曼
+49 (0) 4821-1747-27
itzehoe@vishay.com
弗劳恩霍夫大街1, 25524 伊策霍, 德国
+49 (0) 4821-170