Sinds 1996 produceert onze fabriek in Itzehoe, Duitsland, vermogens-MOS-transistors voor gebruik in de auto-, industriële en consumentenelektronica en binnenkort zullen we op deze locatie een extra chipfabriek openen voor 300 mm wafertechnologie om te helpen voldoen aan de vraag van de auto-industrie. Dit vereist dat we onze capaciteiten verdubbelen en ongeveer 150 nieuwe banen creëren. We zijn trots op onze rol bij het vormgeven van de toekomst van chiptechnologie en het bevorderen van elektromobiliteit. Doe mee en werk samen met ons aan The DNA of tech®.
De vermogens-MOSFET's (metal-oxide-semiconductor field-effect transistors) die wij ontwikkelen en bouwen zijn essentiële componenten voor het schakelen en omzetten van elektrische energie en voor energiebeheer. Onze klanten bouwen deze halfgeleidercomponenten in hightechproducten, zoals mobiele telefoons, tablets en gameconsoles. Ze worden op vrijwel elk gebied van het leven gebruikt, inclusief in de automobiel-, communicatie- en computertoepassingen. De kans dat u op dit moment een product in handen heeft dat een Vishay-component bevat, is extreem hoog.
Vishay Itzehoe biedt niet alleen veilige banen en hoogwaardige specialistische opleidingen, maar bevordert ook actief de professionele ontwikkeling in een open en boeiende werkomgeving. Hier kunnen medewerkers hun individuele vaardigheden inbrengen en bijdragen aan een cultuur van dialoog, integriteit, duidelijke doelen en verantwoordelijk management. De locatie profiteert van de verbinding met Hamburg en de nabijheid van de Elbe en de kust, waardoor het een aantrekkelijke plek is voor recreatieve activiteiten. Ontwikkelen The DNA of tech® bij ons.
Naast de bestaande fabriek voor de productie van 200 mm-wafels bouwt Vishay een ultramoderne nieuwe fabriek voor de productie van 300 mm-wafels. Deze ultramoderne faciliteit, strategisch gelegen nabij Hamburg, zal onze productiecapaciteit aanzienlijk vergroten en de innovatie en het concurrentievermogen versterken, vooral in de automobielsector. De fabriek zal een van de meest efficiënte en duurzame in zijn soort zijn, bestuurd door sterk geautomatiseerde systemen en in de toekomst uitbreidbaar dankzij het modulaire ontwerp. De bouw ligt op schema en halfgeleidercomponenten voor auto- en industriële elektronica zullen hier worden vervaardigd wanneer het in 2026 in gebruik wordt genomen. Met dit project bevestigt Vishay opnieuw zijn inzet voor technologische uitmuntendheid en economische ontwikkeling in de regio.
De banen op Administratief gebied zijn zeer divers. Van financiële controles tot personeelszaken, en van inkoop tot verkoop: er is een hele reeks domeinen die belangrijk zijn om de goede werking van een bedrijf als Vishay Itzehoe te garanderen.
Is het oplossen van problemen een hobby van jou? Niet al te bezorgd over het werken met hogere spanningen? In Service ben je verantwoordelijk voor het onderhouden en repareren van productie-installaties en de doorontwikkeling ervan.
Om een soepele productie te garanderen, heeft het team een constante aanvoer van materialen en hulpbronnen nodig (bijvoorbeeld gassen en zuren). De werkgelegenheid op dit gebied strekt zich ook uit tot het recyclen en afvoeren van gebruikte stoffen en materialen.
Wil je werken in een van de schoonste gebieden ter wereld en ons product van dichtbij leren kennen? In Productie ben je verantwoordelijk voor het machinaal bewerken van onze ‘wafers’ en speel je een belangrijke rol bij de vervaardiging van onze componenten.
Geïnteresseerd in het ontwikkelen van nieuwe processen en het verbeteren van bestaande? Deze activiteiten omvatten ook het in de gaten houden van de productie en de uitdagingen ervan, en het werken aan oplossingen.
Zin in een boeiende en gevarieerde opleidingsomgeving? Als bekroonde opleidingsorganisatie krijg je volop kansen om je potentieel te ontwikkelen en te realiseren. Wij bieden trainingen aan op kantoor, in de IT, in het magazijn en in de productie.
Onze cleanroom, het middelpunt van de productieruimte, maakt gebruik van een speciaal ventilatiesysteem om het aantal zelfs de kleinste stofdeeltjes zo laag mogelijk te houden. Er wordt voortdurend lucht vanaf het plafond naar beneden geblazen, waar het via de geperforeerde vloer de kamer verlaat. Ook de temperatuur en luchtvochtigheid worden constant gehouden. Mensen zijn eigenlijk de grootste bron van deeltjes, dus werknemers betreden cleanroomruimtes alleen met speciale beschermende uitrusting zoals overalls, handschoenen en maskers.
Elke dag doen we ons best om de technologie van morgen vorm te geven. Dit vraagt om gemotiveerde en betrokken medewerkers. En om ervoor te zorgen dat jij je hier op de lange termijn prettig voelt en plezier hebt in je carrière, zorgen wij ervoor dat jouw inzet optimaal beloond wordt. Wij bieden:
Een vast dienstverband met een aantrekkelijke beloning, afhankelijk van het soort baan eventueel zelfs gekoppeld aan een cao, en flexibele werktijden.
Het is belangrijk ervoor te zorgen dat iedereen zich onderdeel voelt van ons succes. Daarom belonen wij goede team-, locatie- en individuele resultaten.
Doordat u meer tijd opbouwt en profiteert van het laagseizoen, kunt u uw werk flexibel beheren en een gezond evenwicht in uw leven zoeken.
Van iets teruggeven aan hun gemeenschap tot het vieren van feestdagen en meer: onze medewerkers komen samen om plezier te hebben en samen herinneringen te creëren.
Wir sind auf der Suche nach großartigen Talenten, die uns beim Aufbau der DNA of tech® unterstützen. Vishay stellt eines…
We are seeking great talent to help us build The DNA of tech.® Vishay manufactures one of the world’s largest…
Wir sind auf der Suche nach großartigen Talenten, die uns beim Aufbau der DNA of tech® unterstützen. Vishay stellt eines…
Wir sind auf der Suche nach großartigen Talenten, die uns beim Aufbau der DNA of tech® unterstützen. Vishay stellt eines…
Wir sind auf der Suche nach großartigen Talenten, die uns beim Aufbau der DNA of tech® unterstützen. Vishay stellt eines…
Wir sind auf der Suche nach großartigen Talenten, die uns beim Aufbau der DNA of tech® unterstützen. Vishay stellt eines…
Engineering en technologie zijn de ziel van Vishay en drijven ons succes vandaag en in de toekomst. Hier krijgt u een indruk van de producten en ideeën die op de markt komen.
Zoek vacaturesWe zijn een snelle, mondiale productiesupermacht. Het maken en verplaatsen van onze producten is in feite ons grootste personeelsbestand. Wij zijn trots op onze kwaliteit, betrouwbaarheid en leveringscapaciteit.
Zoek vacaturesEr wordt achter de schermen veel werk verricht om ervoor te zorgen dat we een ethisch en financieel levensvatbaar bedrijf zijn, en een geweldige plek om te werken. Ontdek rollen die onze visie, strategie en acties bepalen.
Zoek vacaturesKlanten staan bij ons op nummer één en onze marketing- en verkoopteams bouwen relaties op die de groei van Vishay zullen stimuleren. Dit geweldige gebied combineert creativiteit, technische kennis en menselijke vaardigheden.
Zoek vacaturesWelk pad je ook volgt, onze programma's voor jonge carrières zullen je onderscheiden terwijl je je passies nastreeft. Hier werk je aan kwaliteitsprojecten, projecten die de industrieën die we bedienen transformeren.
Zoek vacaturesWij horen graag van u en helpen u graag verder of nemen uw opmerkingen en suggesties ter harte. U kunt ons telefonisch bereiken van maandag tot en met vrijdag tijdens de gebruikelijke kantooruren.
Jana Neumann
+49 (0) 4821-1747-86
hr.itzehoe@vishay.com
Maike Huttmann
+49 (0) 4821-1747-27
itzehoe@vishay.com
Fraunhoferstr. 1, 25524 Itzehoe, Duitsland
+49 (0) 4821-170