Cargando...
 
Compartir esta oferta de empleo

Packer - DR10

Objetivo de la posición: Realizar los procesos de embarque establecidos por su superior inmediato. Responsable del armado de cajas o cajones y organizar los contenedores. Mantener el orden y limpieza del área de Almacén, realizando inspecciones semanales.

Funciones esenciales: 

Descripción % del tiempo
Responsable de asegurar la caja o cajón, revistiéndola con los materiales previamente establecidos.  10%
Recibe y almacena productos terminados de las líneas de producción, dispersa el producto por orden de cliente hacia el siguiente proceso manteniendo el flujo continuo de embarques; revisa y mantiene los niveles de inventarios actualizados. 25%
Responsable de empacar en contenedores adecuados y etiquetados con información específica del cliente y documentación, para cumplir en tiempo y forma con la entrega, siguiendo los lineamientos y especificaciones de empaque y etiquetado requeridas por los clientes. 15%
Retornar al área de producción los productos que necesiten ser reempacados y etiquetados para cumplir con lo requerido por el cliente.  8%
Realiza conteos cíclicos utilizando el scanner. Si existen discrepancias en el inventario, notifica al Líder o Supervisor. 10%
Realizar recolección y dispersión en todo el almacén de órdenes a embarcar “Pick List” generados, utilizando la terminal móvil (scanner). Verifica que la cantidad, códigos de fecha, lotes, sean los correctos de acuerdo con las instrucciones específicas de la orden a embarcar. 25%
Verificar que los productos entregados al transportista coincidan con la cantidad de paquetes asignados. 5%

 

Funciones adicionales: 

Descripción % del tiempo
Empacar los embarques procesados manualmente (envíos de materiales y/o reembarques). 2%