Cargando...
Compartir esta oferta de empleo

Inspector de Calidad Líder - 293 (Turno 21)

DESCRIPCION DE PUESTO
PR-RH-03-R01

Puesto: Líder de Inspectores de Calidad    Lugar de Operaciones: Vishay-México
Reporta para: Supervisor/Ingeniero de Calidad    Planta: Todas
Clave de ocupación: 05    Nivel: 8    Departamento: Calidad    Sub Clasificación: IV/In Line Inspection

1. RESPONSABILIDADES PRINCIPALES :
 Asiste al Supervisor/Ingeniero de Calidad en la dirección de los Inspectores e Inspectores/Instructores de calidad en un turno así como a monitorear que todas las especificaciones y políticas de calidad sean implementadas y utilizadas en todas las áreas de su responsabilidad. Atiende asuntos relacionados con personal de calidad y producción en su área de responsabilidad sobre las especificaciones y criterios de calidad. 


2.  FUNCIONES ESENCIALES (FAVOR DE SER ESPECÍFICO) 
DESCRIPCION    % DEL TIEMPO
1.- Mantiene un enlace entre producción y calidad, monitorea operaciones de producción a través de Patrullas para observar que todos los documentos aplicables a cada proceso estén correctos y sean llevados a cabo como están especificados así como monitorear embarques, almacén, programa de mantenimiento preventivo, calibración etc.     
2.- Realiza inspecciones punto y final como lo especifican los documentos correspondientes, incluyendo inspecciones visuales, dimensionales, de valor y de carácter administrativo así como características especiales.     
3.- Esta familiarizado con todo el equipo que será utilizado para la aceptación del producto y deberá poder interpretar cualquier documento de la empresa que tenga que ver con la producción y características del producto.     
4.- Capacidad de determinar según los criterios internos y experiencia cuando el producto en cuestión puede ser aceptado o rechazado.     
5.- Es responsable de mantener el área limpia y organizada, reporta a su supervisor cualquier irregularidad que genere o pueda generar un riesgo potencial a la calidad del producto y /o equipo.     
6. Apoya de ser necesario a supervisor/ingeniero de calidad a dar capacitación o entrenamiento en métodos y procedimientos de inspección a inspectores nuevos o en nuevas posiciones donde tenga mayor experiencia. Interactúa con Líder o Asistente de Calidad en estas funciones.     
7.- Asiste al supervisor o al asistente de supervisor en dar dirección al personal de calidad que laboren en su área de responsabilidades, provee herramientas y materiales de trabajo y balancea cargas de trabajo para asegurar el flujo adecuado del material.     
8.- Monitorea los programas de SPC y toma acciones cuando apliquen.     

9.- Verifica datos de inspeccion y prepara reportes de calidad

    
3. FUNCIONES ADICIONALES:
DESCRIPCION    % DEL TIEMPO
1.- Mantiene y actualiza archivos de calidad       
2.- Realiza funciones administrativas     
3.- Prepara y envía muestras para monitoreo, calificación y/o análisis a laboratorios según aplique     

    

4. EDUCACION, EXPERIENCIA Y ENTRENAMIENTO REQUERIDO: Número de años de estudio y específicamente el tipo de entrenamiento y experiencia.
 Educación: Preparatoria y/o equivalente
 Experiencia: Posición Similar
 Entrenamiento Básico: 
Inducción (Beneficios, políticas de la empresa, reglamento interior de trabajo) Procedimientos aplicables a su proceso, Documentos aplicables a su proceso, Prodinfo/iclock, Medidas y/o equipo de seguridad y plantes de contingencia, relaciones laborales, Manejo adecuado de equipo, Manejo de instrumentos de medición y prueba, Captura de datos en SOLCA, Técnicas y herramientas de entrenamiento, Conocimientos básicos en paquete computacional Office, Conocimientos básicos en sistemas de calidad.

5.  CONOCIMIENTO, DESTREZA Y HABILIDADES: 
1.- Buena Visión. 
2.- Relaciones interpersonales 
3.- Liderazgo y supervisión de subordinados 
4.- Capacidad de rápido aprendizaje 
5.- Manejo de equipo electrónico 
6.- Uso de Software de prueba, o base de datos aplicable a su área. 

6. NIVEL DE RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD PARA TOMA DE DECISIONES: si aplica, especificar número de empleados a su cargo, responsabilidades de presupuesto y supervisión, volumen de ventas, etc.
Dirige a otros inspectores en su área (2 personas en adelante), para el trabajo rutinario toma sus propias decisiones, para problemas mayores y/o especiales se dirige a su Supervisor/Ingeniero de calidad. 
7. REQUERIMIENTOS FISICOS, DESCRIPCION DE CONDICIONES AMBIENTALES DE TRABAJO Y USO DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL. Favor de ser especifico
Trabajar la mayor parte bajo temperatura ambiente. 
No existe el uso de protección personal especifico de uso permanente. Únicamente aquella recomendada al llevar a cabo tareas especificas como uso de lentes de seguridad, guantes, etc.