Compartir esta oferta de empleo

Chemical Technician Level - 400

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES

Apoyar al departamento EHS en el control de la Planta tratadora de aguas, incluyendo documentación. Así como también apoyar en el manejo correcto de los residuos generados en las áreas de producción incluyendo registros y otra documentación que aplique.

 

2.  FUNCIONES ESENCIALES (FAVOR DE SER ESPECÍFICO)

DESCRIPCION

% DEL TIEMPO

Actividades propias para el buen funcionamiento de PTAR

30

Hacer ajustes de químicos al tratamiento de aguas para asegurar una descarga dentro de Requerimientos Gubernamentales.

10

Preparación de soluciones químicas para ajuste de coagulantes y floculantes.

5

Apoyar en actividades de recolección, transporte y disposición de los residuos generados.

15

Apoyar en el manejo correcto de  residuos generados en ares de producción.

5

Documentación de tareas y llenado de registros

5

 

3.  FUNCIONES ADICIONALES/ACCOUNTABILITIES:

DESCRIPCION

% DEL TIEMPO

Realizar Mejoras  a la PTAR

5

Modificación de procedimientos y registros

5

Controles documentales

5

Apoyo en actividades del mantenimiento de PTAR

1

Apoyo en limpieza de Tanques

5

Instalación de partes requerida por mejoras a la PTAR

2

Recorridos extraordinarios para recolección, transporte y disposición de los residuos generados.

7

 

4.  EDUCACION, EXPERIENCIA Y ENTRENAMIENTO REQUERIDO:  Número de años de estudio y específicamente el tipo de entrenamiento y experiencia.

  • Carrera técnica y/o cursos a fin
  •      Tres  a Seis meses de experiencia en posición similar.
  •      Inducción (Beneficios, Políticas de la Empresa, Reg. Interior del Trabajo)
  •      Procedimientos aplicables a su proceso
  •      Documentos aplicables a su proceso, Temas aplicables para cumplimiento ISO 14001/OHSAS 18001, Auditorías Internas de los sistemas, CAR’s/8D’s
  •      Manejo de Instrumentos de Medición y Prueba
  •      Conocimientos básicos en sistemas de calidad.
  •      Correo electrónico paquetes computacionales, y
  •      50 % de Ingles como mínimo.

6.  NIVEL DE RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD PARA TOMA DE DECISIONES:  si aplica, especificar número de empleados a su cargo, responsabilidades de presupuesto y supervisión, volumen de ventas, etc.

Trabaja en asignaciones o proyectos de mediana complejidad, requiriendo de un buen juicio para resolver problemas relacionados con estas asignaciones, para decisiones de mayor relevancia se dirige a su supervisor inmediato

7.  REQUERIMIENTOS FISICOS, DESCRIPCION DE CONDICIONES AMBIENTALES DE TRABAJO Y USO DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL. Favor de ser especifico

  • Habilidad y capacidad de cargar contenedores de más de 50 Kg.
  • Utilizar todo el equipo de protección proveído por la empresa.
  • Cumplir con todos los requerimientos ambientales de manejo y disposición.

Buscar ofertas de empleo similares: